侧板,可关闭,钢板,用于 TS。
- 型号:
- DK 7824188
- 产品描述
- 可直接悬置定位在上方。通过安全锁 3524 E 锁定。带接点片的接地螺栓。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 2 块侧板,各带 4 个安全锁 3524 E
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
高度: 1,800 mm
深度: 800 mm - 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 34.4 kg
- 毛重
- 35.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177232037
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- DK-TS 侧 板 1800HX800D
- 资料
- 说明书