双层侧板,可用螺钉固定,含顶盖侧面部件。
- 型号:
- CS 9781660
- 材料
- 铝镁合金
- 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 侧板
顶盖侧面部件
包括接地和安装固定件 - 适用于
- 箱体类型: CS Toptec,可并柜
高度: = 1,600 mm
深度: = 600 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 34 kg
- 毛重
- 43.5 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177986084
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- CS 侧板,双层,适用高度和深度:1600 x 600 mm,铝 AlMg3
- 资料
- 说明书