用于增强威图 OCP ORV3 机架的访问保护及优化空气导流。
- 型号:
- IT 7100500
- 您的获益
- 访问保护增强
- 空气循环经过优化,因为强制从前向后通风
- 侧板可作为箱体间的分隔板使用
- 通过底部定位辅助实现单人快速安装
- 材料
- 钢板
- 表面
- 浸涂底漆和粉末涂层
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 18.2 kg
- 毛重
- 30.664 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- OCP 侧板,高×深:2300 × 1070 mm,RAL 9005,用于 OCP ORV3 机架,44 U
- 资料
- 说明书