侧板用于 TE 8000。
- 型号:
- TE 7888653
- 产品描述
- 通过下方插入辅助装置和上方锁进行简单安装。带有接点片的接地螺栓。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 4 个凸缘锁带安全锁 3524 E
- 适用于
- 箱体类型: TE 8000
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 25 kg
- 毛重
- 29.5 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- TE Side panel, HxD: 2000x1000 mm, For TE 8000
- 资料
- 说明书