带门的遮罩,用于保护和遮盖连接器或其它安装设备
- 型号:
- VX 8609230
- 您的获益
- 用于保护和遮盖连接器或其它安装设备
- 可选择从上方或下方导引电缆
- 材料
- 罩盖:钢板,1.5 mm
门:钢板,2.0 mm - 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 盖板
门配有锁杆和双齿锁芯
2 块用于顶部和底部的盖板 - 尺寸
- 宽度: 202.7 mm
高度: 1,998 mm
深度: 599 mm - 适用于
- 箱体类型: VX
高度: = 2,000 mm
深度: = 600 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55,当与 VX 系列机柜搭配使用时
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12(当与 VX、VX IT 系列机柜搭配使用时)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 48.5 kg
- 毛重
- 50.5 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 124.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- VX 带门罩盖,用于机柜高度深度:2000x600 mm
- 资料
- 说明书