壁板

侧板 - 附件

侧板或后板支架作为重型嵌入设备额外的固定件,配有铰链的侧板开启角度为 180°,内部锁为附加的附件选择。

侧板 - 附件

铰链 用于侧板,可用螺钉固定,钢板

180° 的门开启角度可以使操作员不受限制地从侧面进操作和维护。

侧板 - 附件

内部锁 用于侧板,可用螺钉固定,钢板

用于侧板的内锁,螺栓固定式。利用锁定角,侧板可额外从内部用螺栓固定在框架型材上。

侧板 - 附件

扁型部件支架,内部 用于 TS、VX SE

在重型安装设备中和高动态负载下用于附加固定侧板或后壁。

侧板 - 附件

铰链 用于 TS 侧板,可用螺钉固定,钢板

180° 的开启角度使操作者可不受阻碍地进行维护保养。安装可选择从从机柜内部或外部进行。3 个薄型部件支架可用铰链替换。铰接不改变机柜的防护等级。

侧板 - 附件

内部锁 用于侧板,可锁

用于侧板的内锁,插入式。利用锁定角,侧板可从内部在框架型材上进一步螺旋固定。

侧板 - 附件

用于改善和修理粉末涂层以及喷漆后湿润的表面,漆为空气干燥型。

侧板 - 附件

防腐底漆

单一成分底漆作为防腐层适用于由于开口或类似情况形成的无涂漆位置。用于在无涂漆的位置建立一个防腐层。该底漆与低电压和开关设备组合标准 IEC 61439 的要求相符。