用于侧板的内锁,螺栓固定式。利用锁定角,侧板可额外从内部用螺栓固定在框架型材上。
- 型号:
- VX 5301235
- 产品描述
- 通过侧板从内部锁定的可能性,能够达到进一步的安全可靠性。利用锁定角,侧板可从内部用螺钉固定在框架型材上。
- 表面
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 2 个安装角支架
包括固定件 - 安装操作说明
- 必须保证能通过前后门通道
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55(当与 VX、VX IT 系列机柜搭配使用时)
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.131 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- VX internal interlock for side panel, screw-fastened, material: sheet steel, zinc-plated
- 资料
- 说明书