180° 的开启角度使操作者可不受阻碍地进行维护保养。安装可选择从从机柜内部或外部进行。3 个薄型部件支架可用铰链替换。铰接不改变机柜的防护等级。
- 型号:
- TS 8800110
- 产品描述
- 180° 的开启角度使操作者可不受阻碍地进行维护保养。安装可选择从从机柜内部或外部进行。
- 您的获益
- 铰接不会改变机柜的防护等级
- 使用范围
- 3 个薄型部件支架可用铰链替换
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 固定螺钉
- 说明
- 只有在使用一个 180° 门铰链时才能将侧板的铰链和门铰链安装在同一个机柜型材上
- 注意!用铰链和不用铰链连接的侧板,以及门和后板都必须各自相对放置。
- 每一机柜的垂直型材上只允许铰接一个平面(侧板的铰链)。
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.87 kg
- 毛重
- 0.982 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- TS 铰链,用于侧板,螺钉固定,钢板
- 资料
- 信息表