180° 的门开启角度可以使操作员不受限制地从侧面进操作和维护。
- 型号:
- VX 8106260
- 产品描述
- 180° 的开启角度使操作者可不受阻碍地从侧面进行维护保养。
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 开门角度
- 180°
- 安装操作说明
- 仅可在后板区域中进行铰链安装
- 仅可在侧壁深度低于 800 mm 时使用
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.69 kg
- 毛重
- 0.744 kg
- 税率号
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 产品描述
- VX 铰链,用于侧板,螺钉固定,RAL 7035