用于封闭不用的开口。可简单地加工用于个性化开口。
- 型号:
- TS 8609160
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 用于封闭不用的开口。可简单地加工用于个性化开口。
- 材料
- 钢板,2.0 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括密封件
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.88 kg
- 毛重
- 0.936 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- TS 模块面板,封闭式
- 资料
- 信息表