插拔连接器开口的盖板,用于不使用的开口。
- 型号:
- SZ 2478000
- 型式
- 用于 16 极开口
- 产品描述
- 用于未使用开口。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括密封件和安装固定件
- 包装单元
- 20 件
- 净重
- 1.42 kg
- 毛重
- 1.62 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177024625
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- 产品描述
- SZ 盖板,用于插头连接器开口,用于16极开口
- 资料
- 信息表