带有用于安置连接器的开口。除了安装在隔板上外,模板还可固定在机柜 25 mm 的孔阵列上以及 VX/TS 系统的安装轨上。
- 型号:
- SZ 8609140
- 型式
- 用于 24 极连接器
- 产品描述
- 带有用于安置连接器的开口。模块板可以固定在模块板的隔板上。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括密封件
- 开口数量
- 4
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.66 kg
- 毛重
- 0.68 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- TS 模块面板,用于24极连接器
- 资料
- 信息表