用于预装电缆的穿引。通过可调角度以及所使用的弹性密封圈,可实现密封、固定的穿引。固定角,打孔,用于电缆夹持。
- 型号:
- SZ 8609170
- 型式
- 用于电缆穿引
- 产品描述
- 用于预装电缆的穿引。通过可调角度以及所使用的弹性密封圈,可实现密封、固定的穿引。固定角,打孔,用于电缆夹持。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括密封件和安装固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.9 kg
- 毛重
- 1.141 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 5.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- TS 模块面板,用于电缆导入
- 资料
- 信息表