推杆用于将锁定门闩从主机柜传输到近旁边柜上。
- 型号:
- VX 4916000
- 产品描述
- 与断路器罩盖组合使用后,UL 508 A 也满足并联柜系统的要求。根据相应的并联组合使用不同的组件。
- 安装可能性
- 用于将门锁从主机柜传输到并柜组合的辅助机柜上。每个辅助机柜都需要有一个与其宽度对应的推杆。
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
宽度: = 600 mm - 适用于
- 箱体类型: VX: = 600 mm
箱体类型: TS - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 2.8 kg
- 毛重
- 2.98 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- VX 推杆,用于并联式组合的门锁装置,针对 600 mm 的宽度
- 资料
- 说明书