附件 并柜技术 无论是运输已完整组装的并联机柜系统,还是在安装现场安装单个机柜,所有机柜并柜都有合适的解决方案:并柜连接件、并柜密封条、并柜盖板。 并柜技术 并联柜套件 用于 AX, KX, AE, KL 用于并联安装 AX/KX 壳体箱体。额外的开口由客户方自行负责提供。 跳转至产品页面 并柜技术 并联块,内部 用于 VX、VX IT 可灵活定位并可安装在并联的各个位置。侧面安装可以创建一个齐平的平面,适用于装配。 跳转至产品页面 并柜技术 并联夹板,内部 用于 VX、VX IT 可灵活定位并可安装在并联的各个位置。适用于快速安全安装,可选择从前面或侧面安装。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜快速连接件 用于 VX 简单地拧上螺钉,插入并柜快速连接件并用锤子敲入锁紧。 跳转至产品页面 并柜技术 外部并柜连接件 用于 VX、VX IT 用于从外部安装在垂直机柜型材上。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜角固定件 用于 VX 用于并联机柜柜角的稳定连接。 跳转至产品页面 并柜技术 VX25 和 TS8 的并联柜套件 用于把当前的 TS 8 并联柜系统扩展到 VX25 上。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜密封胶条 用于 VX 可单独使用,也可用于目前所有规格的机柜并联。密封件牢固地安装在型材四周边缘上,可随时轻易拆卸且无残留。可重复使用。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜快速连接件,单件式 用于 TS/TS 简单地拧上螺钉,并柜快速连接件用锤子击入并固定。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜快速连接件,三段式 用于 TS/TS 将并柜快接器悬置定位,用封闭板连接和固定。 跳转至产品页面 并柜技术 水平并柜夹钳 用于 TS/TS 和 TS/PS 用于安装在水平机柜型材上。 跳转至产品页面 并柜技术 垂直并柜夹钳 用于 TS/TS 用于安装在两台 TS 机柜的垂直机柜型材上。 跳转至产品页面 并柜技术 外部并柜连接件 用于 TS/TS 用于安装在外部的垂直机柜型材上。 跳转至产品页面 并柜技术 并联柜框架,IP 66/NEMA 4, NEMA 4X 用于 TS 用于控制机柜系统的并柜。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜角固定件 用于 TS/TS 运输并联机柜时的稳定连接。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜连接片 用于 TS/TS 和 TS/PS 有助于进一步稳定,或者在安装板支架、摇架或母线支架阻碍了并柜角安装时使用。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜角固定件 用于并柜连接片 4582.500 和个性化内部扩装的选型。 跳转至产品页面 并柜技术 组合角固定件 用于 VX、TS 在用起重机运输并联柜时,可以分配张力。 跳转至产品页面 并柜技术 垂直并柜固定件 用于 TS/TS 将两个配置好的机柜在垂直机柜型材上进行并柜。高度或侧向偏移达 ±2 mm 时,可用固定螺栓将机柜拉到规定的最终位置。 跳转至产品页面 并柜技术 垂直并柜固定件 用于带分隔板的 TS/TS 只能与分隔板的支承角一起进行安装。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜上盖板 用于 VX, VX IT, TS, TS IT 在两个机柜间的密封件上,还可另行卡上一个带有两个端盖的盖板。因此可以避免脏污和液体长期粘附在并柜密封件上。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜盖板,垂直 用于抵消背靠背并柜时在侧板间产生的间隙。用于高度为 2200 mm 的机柜,也可以截短以用于较低的高度。 跳转至产品页面 并柜技术 外部并柜连接件,3 mm 用于 VX IT 用于并联通过隔板彼此隔开的 VX IT 框架,或者用在使用相同规格的模型替换预装配的机柜时,或者用于使用威图 LCP 冷却解决方案代替集成支架。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜连接件 用于 VX IT, TS IT 用于将 VX IT 箱体系列的机柜串接到 TS IT 系列的机柜上。 跳转至产品页面 并柜技术 外部并柜连接件,9 mm 用于带侧板的 VX、VX IT、TS IT/TS IT 在之后的工作中并联带有螺旋固定式或锁定式侧板的机柜的并柜。 跳转至产品页面 并柜技术 并联柜套件 用于 TE/TE 将单一机柜从侧面连接成排。 跳转至产品页面 并柜技术 并柜盖板,垂直 用于平衡背靠背并柜时在侧板间产生的间隙。用于高度为 2200 mm 的机柜,也可以截短以用于较低的高度。 跳转至产品页面 并柜技术 连接套件 用于 VX IT 分离式框架 用于 VX IT 分离式框架的套件。 跳转至产品页面 并柜技术 套件 用于分离式框架 TS 用于分离式框架 TS 的套件。 跳转至产品页面 并柜技术 并联套件 适用于 CS Toptec,可并柜 用于 CS Toptec 户外箱体的并柜。 跳转至产品页面