简单地拧上螺钉,插入并柜快速连接件并用锤子敲入锁紧。
- 型号:
- VX 8617506
- 您的获益
- 可在并联点上全方位安装
- 灵活定位,可避免与装入设备碰撞
- 简单地拧上螺钉,击入并柜快速连接件,合并机柜后固定
- 并柜安装的机柜之间的其他安装平面,例如用于安装电缆槽
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.705 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- VX Quick-fit baying clamps
- 资料
- 说明书