可单独使用,也可用于目前所有规格的机柜并联。密封件牢固地安装在型材四周边缘上,可随时轻易拆卸且无残留。可重复使用。
- 型号:
- VX 8617507
- 产品描述
- 可单独使用,也可用于目前所有规格的机柜并联。密封件牢固地安装在型材四周边缘上,可随时轻易拆卸且无残留。可重复使用。
- 材料
- EPDM
- 供货范围
- 1 卷 = 8 m
- 长度
- 8,000 mm
- 尺寸
- 长度: 8,000 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.46 kg
- 毛重
- 0.56 kg
- 税率号
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- VX Baying seal