用于将 VX IT 箱体系列的机柜串接到 TS IT 系列的机柜上。
- 型号:
- VX 5301312
- 产品描述
- 用于将 VX IT 箱体系列的机柜并柜到 VX/TS/TS IT 系列的机柜上。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 4 个外部并柜连接件
2 个并柜连接件,内部
并柜密封胶条,8 m
包括固定件 - 说明
- 根据 IEC 60 529 标准,可实现的最大防护等级为 IP 54
- 为达到防护等级 IP 54,还必须使用“用于 VX、TS 的上方并联盖板”,并装上密封条。
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 1.14 kg
- 毛重
- 1.16 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 4.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- Baying connector, for VX, VX IT/TS, TS IT, 4 baying connectors, external, 2 baying connectors, internal, baying seal, 8 m
- 资料
- 说明书