- 商品编号:
- VX 5302.037
- 产品描述
- 每个 VX IT 框架都可简单地改装成一个可分离的框架。在此,必须将顶部框架和底部框架选择在宽度或深度方向完全分开。在框架型材上使用四个连接件并用螺钉紧固。框架的外部尺寸保持不变。
- 供货范围
- 4 个内部连接元件
4 个外部连接元件
接地带
包括固定件
- 说明
- 由于分隔了框架,而从限制了机柜系统最大可以达到的 IP 防护等级。
- 框架的静载能力降低到 8,000 N
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.1 kg
- 毛重
- 1.227 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
Kit for separate frame VX, each TS frame is easily converted to a rack suitable for dismantling. To do this, the frame sections in the roof and base frame must be separated, optionally in the width or depth.