用于分离式框架 TS 的套件。
- 型号:
- TS 7829400
- 产品描述
- 每个 TS 框架都可简单地改装成一个可分离的框架。在此,必须将顶部框架和底部框架选择在宽度或深度方向完全分开。在框架型材上使用四个连接件并用螺钉紧固。框架的外部尺寸保持不变。
- 供货范围
- 包括固定件
- 说明
- 由于分隔了框架,而从限制了机柜系统最大可以达到的 IP 防护等级。
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.972 kg
- 毛重
- 1.206 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 附件 用于 SEPARATE 门框