用于并柜连接片 4582.500 和个性化内部扩装的选型。
- 型号:
- TS 4582000
- 产品描述
- 用于并柜连接片 4582.500 和个性化内部扩装的选型。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 在安装到水平机柜型材上时,需要插入螺母或嵌入式螺母。
- 在垂直机柜型材上安装时,需要卡装螺母
- 适用于
- 箱体类型: TS
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.852 kg
- 毛重
- 0.938 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177103412
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TS 并柜角固定件
- 资料
- 信息表