在用起重机运输并联柜时,可以分配张力。
- 型号:
- SZ 4540000
- 产品描述
- 在用起重机运输并柜时,用于最佳地分配张力。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 2.58 kg
- 毛重
- 2.76 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 10.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 组合角固定件