只能与分隔板的支承角一起进行安装。
- 型号:
- TS 8800470
- 产品描述
- 用隔离板固定并立柜。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 也可用作侧面或背面的机柜壁挂式固定/固定。在此,需要在侧板和后壁上附加钻孔。
- 说明
- 只适用与隔板的固定角(包含在供货范围内)一并安装。
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
- 包装单元
- 8 件
- 净重
- 0.584 kg
- 毛重
- 0.68 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TS 垂直并柜固定件,用于TS/TS带隔板
- 资料
- 信息表