将两个配置好的机柜在垂直机柜型材上进行并柜。高度或侧向偏移达 ±2 mm 时,可用固定螺栓将机柜拉到规定的最终位置。
- 型号:
- TS 8800670
- 产品描述
- 用于将两个配置好的机柜在垂直机柜型材上进行并柜。
- 您的获益
- 高度或侧向偏移低于 ±2 mm时,可用固定螺栓将机柜拉到规定的最终位置
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 悬置在垂直的 TS 孔中并加以定位,两个角支架用随附的六角螺钉连接
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 1.89 kg
- 毛重
- 2.1 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TS 垂直并柜固定件,用于TS/TS
- 资料
- 信息表