在两个机柜间的密封件上,还可另行卡上一个带有两个端盖的盖板。因此可以避免脏污和液体长期粘附在并柜密封件上。
- 型号:
- TS 8800885
- 产品描述
- 在两个机柜间的密封件上,还可额外卡上一个带有两个端盖的盖板。因此可以避免脏污和液体长期粘附在并柜密封件上。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 在背靠背并柜中也可装在宽度上。
- 也可与防尘条组合使用。
- 其它尺寸可随意截短
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
TS
TS IT
深度: = 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.08 kg
- 毛重
- 0.085 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177683044
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TS 上部并柜盖板,用于机柜深度:800 mm,塑料 RAL 7035
- 资料
- 信息表