用于抵消背靠背并柜时在侧板间产生的间隙。用于高度为 2200 mm 的机柜,也可以截短以用于较低的高度。
- 型号:
- SZ 8800870
- 产品描述
- 用于平衡背靠背并柜时在侧板间产生的间隙。
- 材料
- 盖板:塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: TS
高度: ≤ 2,200 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.54 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- TS 垂直并柜盖板,用于机柜高度:<= 2200 mm,塑料 RAL 7035
- 资料
- 信息表