可灵活定位并可安装在并联的各个位置。侧面安装可以创建一个齐平的平面,适用于装配。
- 型号:
- VX 8617501
- 您的获益
- 侧面安装可形成针对型材对齐的平面,并避免与装入件碰撞
- 可在并联点上全方位安装
- 材料
- 锌铸件
- 供货范围
- 并联块,内部
并柜密封胶条
包括固定件 - 说明
- 并联宽度/深度大于 800 mm 的机柜时,安装时需 2 个包装单元
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.822 kg
- 毛重
- 0.86 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- VX 内部并柜块
- 认证
- UL + C-UL - FTTA