用于从外部安装在垂直机柜型材上。
- 型号:
- VX 8617502
- 产品描述
- 用于从外部安装在垂直机柜型材上。
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 外部并柜连接件
并柜密封胶条
包括固定件 - 说明
- 只需 1 包即可足够整并联位置使用
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.78 kg
- 毛重
- 0.813 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177919341
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- VX 外部并柜连接件,镀锌钢板
- 认证
- UL + C-UL - FTTA