用于固定在平面的外部,如果事先进行了预安装,不需拆卸箱盖。
- 型号:
- GA 9121160
- 产品描述
- 用于固定在平面的外部,如果事先进行了预安装,不需拆卸箱盖。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 适用于
- 箱体类型: GA
高度: = 160 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.232 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 墙上固定支架