HD 墙壁间隔支架帮助清洁箱体后方的空间。
- 型号:
- HD 4000100
- 您的获益
- 为清洁作业保留空间,也可在箱体后侧进行
- 无需进行四周密封,从而缩短了安装时间
- 由于避免了箱体与墙壁之间无法控制的死区或空隙,提高了卫生安全
- 可以选择从箱体内侧通过通孔(最大 M8)或从后侧通过集成螺纹 M10 装在墙壁上
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 包括安装固定件和密封件
- 离墙壁的间距
- 50 mm
- 说明
- 根据箱体尺寸最多需要 4 个墙间隔支架用于保证足够稳固的壁式安装
- 适用于
- 箱体类型: 卫生型紧装式控制机柜
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.39 kg
- 毛重
- 0.393 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- 墙挂支架 50MM距离