在保留UL 认证的条件下,墙壁固定支架易于从外部固定。
- 型号:
- AX 1485500
- 产品描述
- 在保留UL 认证的条件下,墙壁固定支架易于从外部固定。
- 材料
- 带石墨添加物的加强玻璃纤维尼龙
- 颜色
- RAL 9011
- 供货范围
- 包括安装固定件,用于安装在箱体上
- 关于订货编号的说明
- 用于防爆应用
- 适用于
- 箱体类型: AX 塑料
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.224 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177952843
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- AX 墙壁固定支架,用于 AX,塑料,RAL 9011