用于固定 KL、EB、BG 箱体及 EL 壁挂式箱体。
- 型号:
- KL 1594000
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 包括安装固定件,用于安装在箱体上
- 离墙壁的间距
- 8 mm
- 说明
- 出于防护等级和卫生的原因,不锈钢箱体没有用于墙壁固定件的钻孔。
- 适用于
- 箱体类型: KL
EB
BG
EL - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.12 kg
- 毛重
- 0.14 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177011175
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- KL 墙壁固定件 不锈钢,每包4个
- 资料
- 信息表