固定支架,用于稳固安装小型箱体和壁挂式箱体。
- 型号:
- SZ 2503010
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 墙壁固定支架
包括固定件 - 离墙壁的间距
- 40 mm
- 关于订货编号的说明
- 适宜高度为 600 mm
- 适用于
- 箱体类型: KL
EB
BG
AE
EL - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.416 kg
- 毛重
- 0.448 kg
- 税率号
- 83025000
- EAN
- 4028177436435
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 安装支架附件 40mm 每包4个
- 资料
- 信息表