固定在箱体外部。壁间距 30 mm。
- 型号:
- KS 9266000
- 产品描述
- 只能从箱体外侧固定到墙壁上。
- 材料
- 带石墨添加物的加强玻璃纤维尼龙
- 颜色
- 与 RAL 9011 类似
- 供货范围
- 包括安装固定件,用于安装在箱体上
- 安装可能性
- 用于从外部固定在箱体上
- 关于订货编号的说明
- 用于防爆应用
- 适用于
- 箱体类型: KS
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.232 kg
- 毛重
- 0.235 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- KE9266 板 安装 安装板S