用于固定钢板和不锈钢箱体。
- 型号:
- SZ 2505510
- 产品描述
- 用于固定钢板和不锈钢箱体。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件,用于安装在箱体上
- 说明
- 在箱体上要求附加钻孔
- 适用于
- 箱体类型: AX
KX
AX3段式壁挂箱体 - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.44 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.7 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 墙壁固定角
- 证书
- 防护等级