可转动的壁挂式固定,可以在指令控制板和水平或垂直面之间安装。
- 型号:
- CP 6341000
- 产品描述
- 为在紧装式操作板与水平或垂直平面之间进行使用。
- 材料
- 墙壁固定件:钢板
滚花高头螺钉:钢,带塑料滚花手柄 - 供货范围
- 包括滚花高头螺钉和用于悬置在紧装式操作板上的安装附件。
- Rotation angle/swivel area
- 180° 可以 7.2° 为单位调节。
- 适用于
- 箱体类型: 紧装式操作板
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.36 kg
- 毛重
- 0.38 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- CP 板 安装支架
- 资料
- 说明书