用于固定 AX 和 KX 不锈钢箱体。
- 型号:
- SZ 2433010
- 产品描述
- 用于固定 AX 和 KX 不锈钢箱体。
- 您的获益
- 只需将墙壁固定支架与墙壁上的预装螺栓相连即可
- 不同的安装位置允许墙壁安装支架可在现场根据当地情况进行调整
- 必要时可安装一块护盖
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 供货范围
- 墙壁固定支架
封盖板
包括固定件 - 离墙壁的间距
- 20 mm
- 说明
- 出于防护等级和卫生的原因,不锈钢箱体没有用于墙壁固定件的钻孔。
- 适用于
- 箱体类型: AX 不锈钢
KX 不锈钢 - 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 类型 12
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.4 kg
- 毛重
- 0.42 kg
- 税率号
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 墙壁固定支架, 用于 AX 和 KX 不锈钢 1.4301, 墙壁间距:20 mm
- 认证
- UL + C-UL - FTTA
- 资料
- 说明书
- 负载手册