LED 系统灯具

型号: SZ 2500104

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯!创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。

型号:
SZ 2500104
型式
无插座
您的获益
整体控制柜中的完美照明
可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着
一种配置适用所有应用
型式
无插座
材料
灯具主体:挤压成型铝
灯罩:聚碳酸酯
灯端头:PC-ABS
颜色
箱体:RAL 7016
供货范围
固定螺钉
额定功率
5 W
连接方式
供电,2 极
通道布线,2 极
门位置开关
防护等级
II(防护绝缘隔离)
灯具安装类型
用螺钉固定
卡脚固定
磁性固定件(附件)
安装可能性
为了安装到 AX 紧凑型控制机柜中,则需要用于 AX 内部扩装的轨道和安装角
光通量
400 lm
照明颜色
4000 K(中性白)
说明
连接附件需要单独订购
尺寸
宽度: 262 mm
高度: 55 mm
深度: 23 mm
工作温度范围
-20 °C...55 °C
额定工作电压
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 20
包装单元
1 件
净重
0.28 kg
毛重
0.287 kg
税率号
94054990
EAN
4028177920538
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
SZ 系统灯具 LED,400流明, 长度:262 mm, 100-230 V, UL
认证
UL
声明
PCF-declaration
符合性声明
符合性声明 UK
资料
Energy efficiency label
其它技术信息
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息