系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯!创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。
- 型号:
- SZ 2500310
- 型式
- 带插座,带运动传感器
- 您的获益
- 整体控制柜中的完美照明
- 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着
- 一种配置适用所有应用
- 型式
- 移动报警器
- 插座
- 90° 旋转连接器
- 调整照明方向
- 调整照明分布
- 材料
- 灯具主体:挤压成型铝
灯罩:聚碳酸酯
灯端头:PC-ABS - 颜色
- 箱体:RAL 7016
- 供货范围
- 固定螺钉
- 额定功率
- 13 W
- 连接方式
- 供电,3 极
- 通道布线,3 极
- Motion detector
- 是
- Overvoltage category
- II
- 防护等级
- II(防护绝缘隔离)
- 灯具安装类型
- 用螺钉固定
- 卡脚固定
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 300 V 交流
- 安装可能性
- 直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
- 光通量
- 1,200 lm
- 照明颜色
- 4000 K(中性白)
- 说明
- 连接附件需要单独订购
- 尺寸
- 宽度: 437 mm
高度: 85 mm
深度: 44 mm - 工作温度范围
- -20 °C...55 °C
- 插座
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
- 额定工作电压
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 插座规格
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.69 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 16.7
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177806986
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
- SZ 系统灯具 LED,1200流明,长度:437 mm,100-230 V, 带内置运动传感器
- 资料
- Energy efficiency label
- 其它技术信息
- 安全说明书
- 说明书
- 数据页
- 基本技术信息