插座盒 用于LED 系统灯具

型号: SZ 2500715

该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。

型号:
SZ 2500715
产品描述
该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。
您的获益
具有与 LED 系统灯具相同的连接附件
带 LED 系统灯具,可级联
可灵活地安装在整个机柜中和管状门框上
以符合人体工程学原理的方式将插座盒固定到平面上
由于采用简单的连接技术且集成到 LED 系统灯具的电源电路中,无需额外的布线工作
材料
塑料
颜色
RAL 7016
供货范围
包括固定件
连接方式
供电,3 极
通道布线,3 极
说明
根据应用而定,需要贯通布线或 3 极馈电
尺寸
宽度: 163 mm
高度: 68 mm
深度: 43.5 mm
工作温度范围
-20 °C...55 °C
插座
CN(I 型,GB 1002)
额定工作电压
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
包装单元
1 件
净重
0.26 kg
毛重
0.274 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.6
税率号
85366990
EAN
4028177956834
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
SZ socket box for LED system light, with socket for China,
认证
CQC-CCC
声明
PCF-declaration
资料
其它技术信息
说明书