- 型号:
- SZ 2373000
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装可能性
- 安装在紧装式控制机柜 AE 中的控制机柜照明灯
- 紧装式控制机柜 AE 中的门位置开关,TopPult 系统 TP
- 紧装式控制机柜 AE 中的电缆软管夹 2593.000 和 2591.000
- 支承轨用于操作箱体和操作门箱体中的接线端子
- 说明
- 门关住时固定螺钉被盖住。AE 箱体中已有的钻孔用于安装组件以及铰链的安装。
- 适合于箱体类型
- AE
- TP
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 0.258 kg
- 毛重
- 0.311 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.2 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177022232
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- SZ 通用固定角, 每包6个
- 资料
- 信息表