连接附件 用于紧凑型系统照明发光二极管

型号: SZ 4315810

配有 LED 连接线。

型号:
SZ 4315810
型式
带发光二极管连接导线的门位开关(开放式端头/电缆套)
长度
3,000 mm
说明
含发光二极管连接导线的门位开关 4127010(开放式端头/电缆套)
与型号相匹配
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
尺寸
长度: 3,000 mm
包装单元
1 件
净重
0.19 kg
毛重
0.222 kg
税率号
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
门控开关 带3M长LED电缆线
声明
符合性声明
资料
信息表