配有 LED 连接线。
- 型号:
- SZ 4315820
- 型式
- 带发光二极管连接导线的门位开关
- 长度
- 1,000 mm
- 说明
- 含发光二极管连接导线的门位开关 4127010(开放式端头/电缆套)
- 与型号相匹配
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- 尺寸
- 长度: 1,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.125 kg
- 毛重
- 0.171 kg
- 税率号
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- SZ门位开关带连接线
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 信息表