连接附件 用于紧凑型系统照明发光二极管

商品编号: SZ 4315.830

配有 LED 连接线。

商品编号:
SZ 4315.830
型式
用于通道布线的发光二级管连接导线
长度
600 mm
与型号相匹配
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
尺寸
长度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
0.02 kg
毛重
0.028 kg
税率号
85444290
EAN
4028177630208
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
LED连接线 600mm