配有 LED 连接线。
- 型号:
- SZ 4315850
- 型式
- 用于通道布线的发光二级管连接导线
- 长度
- 3,000 mm
- 与型号相匹配
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- 尺寸
- 长度: 3,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.112 kg
- 毛重
- 0.126 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177630529
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- LED灯 内部连接电缆 3000mm