连接线缆

商品编号: SZ 4315.100

用于馈电或连接布线。

商品编号:
SZ 4315.100
型式
用于供电(带插座,无插头)
长度
3,000 mm
尺寸
长度: 3,000 mm
包装单元
5 件
净重
1.38 kg
毛重
1.6 kg
税率号
85444290
EAN
4028177098633
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
连接线 L=3000MM 橙色 每包5个
声明
符合性声明 UK