连接线缆

型号: SZ 4315600

用于馈电或连接布线。

型号:
SZ 4315600
型式
通道布线/通过连接元器件 SZ 2507.500 供电(带插座和插头)
长度
4,000 mm
尺寸
长度: 4,000 mm
包装单元
1 件
净重
0.43 kg
毛重
0.463 kg
税率号
85444290
EAN
4028177261495
ECLASS 8.0
27060402
产品描述
连接线 4000MM ORANGE
声明
符合性声明 UK