用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 型号:
- SZ 2500410
- 型式
- 供电,2 极(带插座,无插头)
- 产品描述
- 用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 颜色
- 黑色
- 长度
- 3,000 mm
- AWG
- AWG 18
- 说明
- 极点标记:1 = + / 2 = -
- 标准
- 电源线AVLV2
- 电源接口抽插式联接器:ECBT2
- 尺寸
- 长度: 3,000 mm
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.95 kg
- 毛重
- 1.046 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- SZ 连接线缆,用于供电,2极,24 V DC 交流, 长度: 3000 mm