用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 型号:
- SZ 2500430
- 型式
- 通道布线,3 极(带插座和插头)
- 产品描述
- 用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 颜色
- 橙色
- 横截面
- 1.5 mm²
- 长度
- 1,000 mm
- 尺寸
- 长度: 1,000 mm
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 包装单元
- 5 件
- 净重
- 0.66 kg
- 毛重
- 0.664 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177809123
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- SZ 连接线缆,用于通道布线,3极,100-240 V 交流, 长度: 1000 mm