用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 型号:
- SZ 2500550
- 型式
- 通道布线,2 极(带插座和插头)
- 产品描述
- 用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 颜色
- 橙色
- 长度
- 1,000 mm
- 标准
- 电源线AVLV2
- 电源接口抽插式联接器:ECBT2
- 尺寸
- 长度: 1,000 mm
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.12 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- SZ Connection cable, for through-wiring, 2-pole, 100-240 V, L: 1000 mm, UL